Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9144 Kč - 4,6017 Kč | 1000 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,8854 Kč - 0,8854 Kč | 21000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,4443 Kč - 5,4383 Kč | 400 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0451 Kč - 1,0451 Kč | 28800 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,3556 Kč - 2,3556 Kč | 14400 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
10184349 | 2,8024 Kč - 2,8024 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
7,3243 Kč - 7,3243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 3,8766 Kč | 37300 Skladem |
přírodní
|
polykarbonát
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | 300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8141 Kč - 1,8141 Kč | 6311 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10383292 | 0,488 Kč - 0,5549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2,491 Kč - 2,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,972 Kč - 0,972 Kč | 13600 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,3612 Kč - 5,3612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,2627 Kč - 3,2627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
2,0578 Kč - 2,0578 Kč | 78 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1932 Kč - 2,1932 Kč | 49000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,4172 Kč - 6,4172 Kč | 1250 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,9027 Kč - 5,9027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3962 Kč - 2,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm