Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
10,1402 Kč - 10,1402 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
10067604 2,5723 Kč - 2,5723 Kč 5000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
12,9968 Kč - 12,9968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
10,4246 Kč - 10,4246 Kč 25450 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,972 Kč - 0,972 Kč 44600 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
5,3612 Kč - 5,3612 Kč 8750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,0871 Kč - 1,3118 Kč 19396 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
11,3857 Kč - 11,3857 Kč 19400 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
2,3287 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
transparentní
polykarbonát
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
7,3243 Kč - 7,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
2,3556 Kč - 2,3556 Kč 14400 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
9,2331 Kč - 9,2331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
2,5518 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
transparentní
polykarbonát
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
2,843 Kč - 2,843 Kč 11000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
3,0325 Kč - 3,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
2,3692 Kč - 3,3033 Kč 32500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 500 Skladem
šedá
polypropylen
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,3944 Kč - 1,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
2,112 Kč - 2,2067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
1,0005 Kč - 1,1033 Kč 47050 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10068465

Cenové rozmezí
10,1402 Kč - 10,1402 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10067604

Cenové rozmezí
2,5723 Kč - 2,5723 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10184905

Cenové rozmezí
12,9968 Kč - 12,9968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10067833

Cenové rozmezí
10,4246 Kč - 10,4246 Kč

Skladové zásoby
25450 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068267

Cenové rozmezí
0,972 Kč - 0,972 Kč

Skladové zásoby
44600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068441

Cenové rozmezí
5,3612 Kč - 5,3612 Kč

Skladové zásoby
8750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184233

Cenové rozmezí
1,3118 Kč - 1,0871 Kč

Skladové zásoby
19396 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10067796

Cenové rozmezí
11,3857 Kč - 11,3857 Kč

Skladové zásoby
19400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    26.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky ploché 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10219584

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10041970

Cenové rozmezí
7,3243 Kč - 7,3243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10184226

Cenové rozmezí
2,3556 Kč - 2,3556 Kč

Skladové zásoby
14400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184264

Cenové rozmezí
9,2331 Kč - 9,2331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky ploché 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10219546

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10184257

Cenové rozmezí
2,843 Kč - 2,843 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10309261

Cenové rozmezí
3,0325 Kč - 3,0325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10056288

Cenové rozmezí
3,3033 Kč - 2,3692 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polypropylen

10042212

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10267073

Cenové rozmezí
1,6922 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10309254

Cenové rozmezí
2,2067 Kč - 2,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10075159

Cenové rozmezí
1,1033 Kč - 1,0005 Kč

Skladové zásoby
47050 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní