Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
2,1932 Kč - 2,1932 Kč 39000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
6,4172 Kč - 6,4172 Kč 750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1,018 Kč - 1,018 Kč 71000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,62 Kč - 0,62 Kč 22600 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
3,52 Kč - 3,52 Kč 50 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,7446 Kč - 0,7446 Kč 28000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
2,5723 Kč - 2,5723 Kč 9850 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10068311 4,3729 Kč - 4,3729 Kč 23325 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,8894 Kč - 1,0722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
5,9027 Kč - 5,9027 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
2,4234 Kč - 2,4234 Kč 2750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
10,5463 Kč - 10,5463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
9,2873 Kč - 9,2873 Kč 298 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
17,7352 Kč - 17,7352 Kč 750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,4215 Kč - 1,4215 Kč 17000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,1932 Kč - 2,1932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,2969 Kč - 1,5839 Kč 280 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
1,3944 Kč - 1,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,3556 Kč - 2,3556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
5,2799 Kč - 5,2799 Kč 8000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10067840

Cenové rozmezí
2,1932 Kč - 2,1932 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068434

Cenové rozmezí
6,4172 Kč - 6,4172 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10068007

Cenové rozmezí
1,018 Kč - 1,018 Kč

Skladové zásoby
71000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.2 mm 9.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10068403

Cenové rozmezí
0,62 Kč - 0,62 Kč

Skladové zásoby
22600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 16.0 mm 27.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068328

Cenové rozmezí
3,52 Kč - 3,52 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.0 mm 8.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10068229

Cenové rozmezí
0,7446 Kč - 0,7446 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10067499

Cenové rozmezí
2,5723 Kč - 2,5723 Kč

Skladové zásoby
9850 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068311

Cenové rozmezí
4,3729 Kč - 4,3729 Kč

Skladové zásoby
23325 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    26.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184837

Cenové rozmezí
1,0722 Kč - 0,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068120

Cenové rozmezí
5,9027 Kč - 5,9027 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10067482

Cenové rozmezí
2,4234 Kč - 2,4234 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184431

Cenové rozmezí
10,5463 Kč - 10,5463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184844

Cenové rozmezí
9,2873 Kč - 9,2873 Kč

Skladové zásoby
298 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068168

Cenové rozmezí
17,7352 Kč - 17,7352 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10067864

Cenové rozmezí
1,4215 Kč - 1,4215 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068038

Cenové rozmezí
2,1932 Kč - 2,1932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10267004

Cenové rozmezí
1,5839 Kč - 1,2969 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10267059

Cenové rozmezí
1,6922 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10106426

Cenové rozmezí
2,3556 Kč - 2,3556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10309278

Cenové rozmezí
5,2799 Kč - 5,2799 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní