Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0227 Kč - 5,0227 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9368 Kč - 0,9368 Kč | 69000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3692 Kč - 2,3692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3692 Kč - 2,3692 Kč | 162800 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8836 Kč - 2,8836 Kč | 22500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,4633 Kč - 9,4633 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8006 Kč - 1,8006 Kč | 9000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4504 Kč - 2,4504 Kč | 18000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1494 Kč - 1,1494 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,8972 Kč - 2,8972 Kč | 64534 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1697 Kč - 1,1697 Kč | 53500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,8829 Kč - 9,8829 Kč | 1300 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,891 Kč - 2,3346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,872 Kč - 3,872 Kč | 58000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,576 Kč - 4,576 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 300 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,3206 Kč - 5,3206 Kč | 27750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,6953 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2086 Kč - 3,2086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8827 Kč - 0,8827 Kč | 33300 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm