Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,4644 Kč - 0,5442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
10267066 0,6714 Kč - 0,6986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
3,0596 Kč - 3,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
3,4928 Kč - 4,5218 Kč 3000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
1,8006 Kč - 2,4774 Kč 11400 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
21,0251 Kč - 21,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
5,4695 Kč - 5,4695 Kč 8700 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
6,4713 Kč - 6,4713 Kč 9500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
4,278 Kč - 4,278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,5433 Kč - 1,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
9,9777 Kč - 9,9777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
2,4504 Kč - 2,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
2,5181 Kč - 2,5181 Kč 37410 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
10068687 2,4234 Kč - 2,4234 Kč 64000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,3962 Kč - 2,3962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,305 Kč - 1,305 Kč 650 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
25,7771 Kč - 25,7771 Kč 3750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,2627 Kč - 3,2627 Kč 23150 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
2,0578 Kč - 2,0578 Kč 22578 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10266977

Cenové rozmezí
0,5442 Kč - 0,4644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10267066

Cenové rozmezí
0,6986 Kč - 0,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10309247

Cenové rozmezí
3,0596 Kč - 3,0596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.2 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10056301

Cenové rozmezí
4,5218 Kč - 3,4928 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10056202

Cenové rozmezí
2,4774 Kč - 1,8006 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky fixační - ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10184912

Cenové rozmezí
21,0251 Kč - 21,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184462

Cenové rozmezí
5,4695 Kč - 5,4695 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068090

Cenové rozmezí
6,4713 Kč - 6,4713 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    39.5 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10067819

Cenové rozmezí
4,278 Kč - 4,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    26.0 mm
  • Vnější průměr
    35.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10067871

Cenové rozmezí
1,5433 Kč - 1,5433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184493

Cenové rozmezí
9,9777 Kč - 9,9777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10067918

Cenové rozmezí
2,4504 Kč - 2,4504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068021

Cenové rozmezí
2,5181 Kč - 2,5181 Kč

Skladové zásoby
37410 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10068687

Cenové rozmezí
2,4234 Kč - 2,4234 Kč

Skladové zásoby
64000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068045

Cenové rozmezí
2,3962 Kč - 2,3962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10067932

Cenové rozmezí
1,305 Kč - 1,305 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068137

Cenové rozmezí
25,7771 Kč - 25,7771 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm polyamid 6.6

10067963

Cenové rozmezí
3,2627 Kč - 3,2627 Kč

Skladové zásoby
23150 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.2 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068380

Cenové rozmezí
2,0578 Kč - 2,0578 Kč

Skladové zásoby
22578 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní