Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
5,2799 Kč - 5,2799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
5,7944 Kč - 10,5599 Kč 7949 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
12,6058 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hnědá světlá
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
4,7411 Kč - 6,5818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4,576 Kč - 4,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
2,5378 Kč - 3,5558 Kč 24093 Skladem
přírodní
polyamid
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 500 Skladem
přírodní
polyamid
2,9702 Kč - 4,1554 Kč 50277 Skladem
přírodní
polyamid
13,1457 Kč - 13,1457 Kč 400 Skladem
černá
polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,2104 Kč - 4,5083 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid 6.6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,4486 Kč - 1,4486 Kč 8000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,6362 Kč - 0,6362 Kč 17486 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
3,9802 Kč - 3,9802 Kč 6850 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
9,0436 Kč - 11,0744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
3,0055 Kč - 3,0055 Kč 14989 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
12,9968 Kč - 12,9968 Kč 900 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
9,8829 Kč - 9,8829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
17,7352 Kč - 17,7352 Kč 6250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
2,2338 Kč - 2,2338 Kč 21000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
19,4005 Kč - 19,4005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10213384

Cenové rozmezí
5,2799 Kč - 5,2799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10041895

Cenové rozmezí
10,5599 Kč - 5,7944 Kč

Skladové zásoby
7949 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    37.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky ploché 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

10220856

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 12,6058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm polyamid

10114360

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10213506

Cenové rozmezí
4,576 Kč - 4,576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm polyamid

10114193

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
24093 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm polyamid

10114230

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm polyamid

10114278

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
50277 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10213742

Cenové rozmezí
13,1457 Kč - 13,1457 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10213797

Cenové rozmezí
4,5083 Kč - 4,2104 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10067468

Cenové rozmezí
1,4486 Kč - 1,4486 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10068250

Cenové rozmezí
0,6362 Kč - 0,6362 Kč

Skladové zásoby
17486 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068335

Cenové rozmezí
3,9802 Kč - 3,9802 Kč

Skladové zásoby
6850 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.5 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10213728

Cenové rozmezí
11,0744 Kč - 9,0436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068304

Cenové rozmezí
3,0055 Kč - 3,0055 Kč

Skladové zásoby
14989 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10213766

Cenové rozmezí
12,9968 Kč - 12,9968 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10213803

Cenové rozmezí
9,8829 Kč - 9,8829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068083

Cenové rozmezí
17,7352 Kč - 17,7352 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068076

Cenové rozmezí
2,2338 Kč - 2,2338 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10213735

Cenové rozmezí
19,4005 Kč - 19,4005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá