Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
2,0641 Kč - 2,5484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
2,0641 Kč - 2,5484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
2,444 Kč - 3,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč 1000 Skladem
kulaté
černá
PVC
9.5 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
22.2 mm
25,5324 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
25.0 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
6,8747 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
10.7 mm
2000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
9.5 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
19.1 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 280 Skladem
kulaté
černá
PVC
12.7 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.6 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 2000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
10.2 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 0.187 in 0.250 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365410

Cenové rozmezí
2,5484 Kč - 2,0641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.187 in 0.375 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365427

Cenové rozmezí
2,5484 Kč - 2,0641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.7 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.187 in 0.500 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10365434

Cenové rozmezí
3,0175 Kč - 2,444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.7 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110188

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110140

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10110065

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 černá

10110225

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 25,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.250 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110485

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.340 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110522

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.420 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110560

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10638934


Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

10110027

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320969

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 černá

10110263

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.180 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110447

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.320 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.400 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110553

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.500 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110591

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    12.7 mm