Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
15.9 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.1 mm
6,5957 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
11.2 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 9000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
15.2 mm
9,05 Kč - 9,05 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
22.9 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
6.4 mm
5,8567 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
25,5324 Kč - 35,5864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
25.0 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
3,5419 Kč - 3,5419 Kč 700 Skladem
kulaté
černá
PVC
15.9 mm
2,8028 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
6.4 mm
5,6475 Kč - 6,9723 Kč 4000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
3.6 mm
6,8747 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
10.7 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 7000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
14 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
4.8 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
12.7 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
22.2 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.6 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110096

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.360 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110539

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    9.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.440 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110577

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.600 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110614

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.900 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10314098

Cenové rozmezí
9,05 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    22.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10314135

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320969

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
35,5864 Kč - 25,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110164

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10110201

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10110249

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.140 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110423

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    3.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 10.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10110560

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.550 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110607

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    14 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110157

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110195

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110300

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.340 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110522

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.180 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110447

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.250 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110485

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm