Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
19.1 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
19.1 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
25.4 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 1500 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
1,5896 Kč - 1,9661 Kč 300 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 50 Skladem
kulaté
černá
PVC
22.2 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
1,6175 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
25.4 mm
2,7192 Kč - 3,3605 Kč 100 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
6.5 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 35000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
3 mm
5,6615 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.1 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 8000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
6.1 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
6,8747 Kč - 8,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
10.7 mm
6,289 Kč - 7,7671 Kč 2000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
6,9583 Kč - 8,6038 Kč 7000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
14 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110102

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110133

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110171

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110287

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110324

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110362

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110393

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 černá

10110034

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110140

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110188

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110331

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110379

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.120 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110416

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    3 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.160 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110430

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.240 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110478

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.340 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110522

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.420 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110560

Cenové rozmezí
8,1435 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.320 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110515

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    8.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.550 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110607

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    14 mm