Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
336,5416 Kč - 336,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
230,6845 Kč - 256,0635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
10270639 288,0556 Kč - 288,0556 Kč 1364 Skladem
M12 x 1.5
363,0934 Kč - 363,0934 Kč 13 Skladem
M16 x 1.5
327,4596 Kč - 327,4596 Kč 270 Skladem
M12 x 1.75
24.0 mm
332,9258 Kč - 369,5302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
196,8271 Kč - 196,8271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
226,1665 Kč - 251,0296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč 10 Skladem
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
5.00 N
336,251 Kč - 336,251 Kč 35 Skladem
M16 x 1.5
288,0556 Kč - 288,0556 Kč 99 Skladem
M10 x 1
380,1002 Kč - 380,1002 Kč 70 Skladem
M12 x 1.75
24.0 mm
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
161,9379 Kč - 179,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
185,4624 Kč - 205,8632 Kč 11 Skladem
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
221,0407 Kč - 221,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
182,504 Kč - 182,504 Kč 10 Skladem
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
188,1396 Kč - 208,8086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
10196410 203,1762 Kč - 225,0957 Kč 2 Skladem
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
5.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10624869

Cenové rozmezí
336,5416 Kč - 336,5416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196601

Cenové rozmezí
256,0635 Kč - 230,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    17.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 černá

10270639

Cenové rozmezí
288,0556 Kč - 288,0556 Kč

Skladové zásoby
1364 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Velikost závitu těla
    M12 x 1.5
Pístky pružinové M16 x 1.5 černá

10270684

Cenové rozmezí
363,0934 Kč - 363,0934 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M16 x 1.5
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Cenové rozmezí
327,4596 Kč - 327,4596 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7318155290
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196168

Cenové rozmezí
369,5302 Kč - 332,9258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196557

Cenové rozmezí
196,8271 Kč - 196,8271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10196571

Cenové rozmezí
251,0296 Kč - 226,1665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    46.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10196618

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    16.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
Pístky pružinové M16 x 1.5 černá

10270646

Cenové rozmezí
336,251 Kč - 336,251 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M16 x 1.5
Pístky pružinové M10 x 1.0 černá

10270660

Cenové rozmezí
288,0556 Kč - 288,0556 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M10 x 1
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Cenové rozmezí
380,1002 Kč - 380,1002 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318155290
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195857

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10195796

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195871

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195949

Cenové rozmezí
221,0407 Kč - 221,0407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196014

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196335

Cenové rozmezí
182,504 Kč - 182,504 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196373

Cenové rozmezí
208,8086 Kč - 188,1396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    46.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196410

Cenové rozmezí
225,0957 Kč - 203,1762 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    16.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm