Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
336,5416 Kč - 336,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
198,1239 Kč - 219,9053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
188,9319 Kč - 209,7016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
252,424 Kč - 280,1597 Kč 20 Skladem
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
10195819 161,9379 Kč - 179,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
185,4624 Kč - 205,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
183,5196 Kč - 203,7053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
257,8484 Kč - 286,1977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
188,0581 Kč - 208,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
230,6845 Kč - 256,0635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
10270639 288,0556 Kč - 288,0556 Kč 1364 Skladem
M12 x 1.5
243,6145 Kč - 270,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
194,2891 Kč - 215,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
10196205 330,2206 Kč - 366,5322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
183,7751 Kč - 183,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
226,1665 Kč - 251,0296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
253,3026 Kč - 281,1637 Kč 10 Skladem
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
5.00 N
336,251 Kč - 336,251 Kč 35 Skladem
M16 x 1.5
  • z/ze 6
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10624869

Cenové rozmezí
336,5416 Kč - 336,5416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196403

Cenové rozmezí
219,9053 Kč - 198,1239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    17.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195857

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10628584

Cenové rozmezí
209,7016 Kč - 188,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10195994

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10195819

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195895

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196397

Cenové rozmezí
203,7053 Kč - 183,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 polyamid černá

10196434

Cenové rozmezí
286,1977 Kč - 257,8484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10637814

Cenové rozmezí
208,7361 Kč - 188,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.0 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196601

Cenové rozmezí
256,0635 Kč - 230,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    17.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 černá

10270639

Cenové rozmezí
288,0556 Kč - 288,0556 Kč

Skladové zásoby
1364 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Velikost závitu těla
    M12 x 1.5
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10645116

Cenové rozmezí
270,388 Kč - 243,6145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10628621

Cenové rozmezí
215,6495 Kč - 194,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196038

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196205

Cenové rozmezí
366,5322 Kč - 330,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196359

Cenové rozmezí
183,7751 Kč - 183,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.0 mm
Pístky pružinové 18.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

10196571

Cenové rozmezí
251,0296 Kč - 226,1665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    46.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

10196618

Cenové rozmezí
281,1637 Kč - 253,3026 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Délka šroubu
    16.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
Pístky pružinové M16 x 1.5 černá

10270646

Cenové rozmezí
336,251 Kč - 336,251 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M16 x 1.5