Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 5,3172 Kč - 6,8901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | 300 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | 800 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 3,1653 Kč - 3,5419 Kč | 4900 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 36,3534 Kč - 36,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 40,9411 Kč - 40,9411 Kč | 20400 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,6914 Kč - 10,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 8,1715 Kč - 9,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 6,9723 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,4662 Kč - 6,0658 Kč | 100 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,2431 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 54,802 Kč - 54,802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 2,4542 Kč | 1600 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 11,6437 Kč - 12,9545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm