Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm polyamid černá

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 55.0 mm
Nové objednací číslo:

10248072

Staré objednací číslo:

461274

4500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,6482 Kč
1000 - 1999 3,4614 Kč
2000 + 3,2603 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

364,82 Kč

100 x 3,6482 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ hlavy hlava odnímatelná
Typ otvoru No Screw Hole
Materiál zubu polyamid
Maximální průměr kabelového svazku 55.0 mm
Celková délka 200.0 mm
Celková šířka 4.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás