Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2563 Kč - 1,3674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8387 Kč - 2,1932 Kč | 3600 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7058 Kč - 1,8547 Kč | 1700 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2473 Kč - 2,4504 Kč | 98500 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,3612 Kč - 5,835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 8,5139 Kč - 115,2209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10,2409 Kč - 137,0468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
přírodní
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,5661 Kč - 153,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
černá
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,0912 Kč - 1,2116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 21,4989 Kč - 21,4989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,994 Kč - 1,9089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,6399 Kč - 2,9513 Kč | 2000 Skladem |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10,2409 Kč - 137,0468 Kč | 800 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
černá
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,5661 Kč - 0,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
|
||
| 1,2049 Kč - 1,3389 Kč | 7100 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8141 Kč - 1,9901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8786 Kč - 0,953 Kč | 5400 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8141 Kč - 2,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,9839 Kč - 83,2433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
40.0 kg
40.0 kg