Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
3,8779 Kč - 7,7703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
černá
23.0 kg
0,7798 Kč - 1,5654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
150.0 mm
černá
8.0 kg
1,5512 Kč - 1,7235 Kč 15400 Skladem
74.0 mm
250.0 mm
žlutá
16,5173 Kč - 19,8351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
550.0 mm
černá
23.0 kg
0,3447 Kč - 0,3806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
100.0 mm
žlutá
17,4796 Kč - 17,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
žlutá
0,3447 Kč - 0,3806 Kč 4300 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
zelená
1,6229 Kč - 1,8097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
modrá
0,8043 Kč - 0,8933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
zelená
1,6229 Kč - 1,8097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
zelená
0,8043 Kč - 0,8933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
červená
1,6229 Kč - 1,8097 Kč 700 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
červená
0,8704 Kč - 0,9666 Kč 100 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
stříbrná
1,7809 Kč - 1,9676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
stříbrná
0,8043 Kč - 0,8933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
žlutá
1,7092 Kč - 1,9103 Kč 200 Skladem
74.0 mm
250.0 mm
stříbrná
8,273 Kč - 9,1778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
380.0 mm
stříbrná
5,4147 Kč - 5,4147 Kč 3200 Skladem
39.0 mm
150.0 mm
červená
7,6267 Kč - 8,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
380.0 mm
zelená
11,6626 Kč - 11,6626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
250.0 mm
zelená
  • z/ze 10
Pásky vázací 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm polypropylen černá

10204030

Cenové rozmezí
7,7703 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    23.0 kg
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm polypropylen černá

10203996

Cenové rozmezí
1,5654 Kč - 0,7798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244579

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
15400 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm polypropylen černá

10204054

Cenové rozmezí
19,8351 Kč - 16,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    160.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    23.0 kg
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244326

Cenové rozmezí
0,3806 Kč - 0,3447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244760

Cenové rozmezí
17,4796 Kč - 17,4796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244289

Cenové rozmezí
0,3806 Kč - 0,3447 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 modrá

10245033

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244388

Cenové rozmezí
0,8933 Kč - 0,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 zelená

10245040

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 červená

10244395

Cenové rozmezí
0,8933 Kč - 0,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 červená

10245057

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10244401

Cenové rozmezí
0,9666 Kč - 0,8704 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10245064

Cenové rozmezí
1,9676 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244418

Cenové rozmezí
0,8933 Kč - 0,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10244562

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10247495

Cenové rozmezí
9,1778 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    110.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 červená

10244470

Cenové rozmezí
5,4147 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid 6.6 zelená

10247464

Cenové rozmezí
8,4741 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    110.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244548

Cenové rozmezí
11,6626 Kč - 11,6626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6