Menu Vyhledávání

Pásky vázací 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 černá

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10244975

Staré objednací číslo:

460222

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,0498 Kč
1000 - 1999 1,9661 Kč
2000 + 1,8685 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

204,98 Kč

100 x 2,0498 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 368.0 mm
Celková šířka 3.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 102.0 mm
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás