Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
16,0362 Kč - 19,2574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
550.0 mm
černá
23.0 kg
1,9103 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.1 mm
250.0 mm
černá
10.0 kg
3,3049 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
červená
0,3639 Kč - 0,4071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
100.0 mm
stříbrná
3,5837 Kč - 3,9602 Kč 40 Skladem
102.0 mm
368.0 mm
stříbrná
0,3346 Kč - 0,3695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
100.0 mm
žlutá
16,9705 Kč - 16,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
žlutá
3,765 Kč - 7,544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
černá
23.0 kg
0,7571 Kč - 1,5199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
150.0 mm
černá
8.0 kg
3,3049 Kč - 3,6674 Kč 14700 Skladem
102.0 mm
368.0 mm
zelená
0,3346 Kč - 0,3695 Kč 4800 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
zelená
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 3000 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
červená
2,5239 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
červená
0,9161 Kč - 1,0179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
stříbrná
2,747 Kč - 3,0399 Kč 100 Skladem
85.0 mm
300.0 mm
stříbrná
0,8464 Kč - 0,9412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
žlutá
2,5239 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
žlutá
5,257 Kč - 5,257 Kč 2300 Skladem
39.0 mm
150.0 mm
červená
11,3229 Kč - 11,3229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
250.0 mm
zelená
7,4045 Kč - 8,2273 Kč 5200 Skladem
110.0 mm
380.0 mm
zelená
  • z/ze 10
Pásky vázací 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm polypropylen černá

10204054

Cenové rozmezí
19,2574 Kč - 16,0362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    160.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    23.0 kg
Pásky vázací 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm polypropylen černá

10204016

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    68.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    10.0 kg
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 červená

10244746

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10244319

Cenové rozmezí
0,4071 Kč - 0,3639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10244753

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244326

Cenové rozmezí
0,3695 Kč - 0,3346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244760

Cenové rozmezí
16,9705 Kč - 16,9705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm polypropylen černá

10204030

Cenové rozmezí
7,544 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    23.0 kg
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm polypropylen černá

10203996

Cenové rozmezí
1,5199 Kč - 0,7571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244739

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
14700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244296

Cenové rozmezí
0,3695 Kč - 0,3346 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 červená

10244302

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 červená

10245132

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10244487

Cenové rozmezí
1,0179 Kč - 0,9161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10245149

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244494

Cenové rozmezí
0,9412 Kč - 0,8464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10245156

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 červená

10244470

Cenové rozmezí
5,257 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244548

Cenové rozmezí
11,3229 Kč - 11,3229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    250.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    74.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid 6.6 zelená

10247471

Cenové rozmezí
8,2273 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    110.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6