Menu Vyhledávání

Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 červená

Nové objednací číslo:

10244470

Staré objednací číslo:

460184-R

3200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,4147 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

541,47 Kč

100 x 5,4147 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 150.0 mm
Celková šířka 3.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 39.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás