Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.
Produktová řada: SR1817
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1044 Kč - 1,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 1,8546 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 14,9625 Kč - 14,9625 Kč | 100 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 14,1258 Kč - 14,1258 Kč | 21200 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,6139 Kč - 2,6139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 2,8024 Kč - 2,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 1,3302 Kč - 1,478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3834 Kč - 0,4239 Kč | 500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5424 Kč - 0,601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3233 Kč - 1,4642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,4506 Kč - 1,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 1,0639 Kč - 1,1824 Kč | 2100 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6191 Kč - 0,6875 Kč | 25700 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,0179 Kč - 1,1308 Kč | 200 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,506 Kč - 1,6734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,7848 Kč - 1,994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,467 Kč - 0,5187 Kč | 4800 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 6,9085 Kč - 6,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 1,1852 Kč - 1,3205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,1276 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg