10245552
460270
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 13,7144 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva | černá |
| Typ hlavy | Oválná hlava |
| Typ otvoru | bez otvoru pro šroub |
| Speciální vlastnosti | odolnost vůči povětrnostním vlivům |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Celková délka | 299.0 mm |
| Celková délka | 11.772 in |
| Celková šířka | 0.189 in |
| Celková šířka | 4.8 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |