10245545
460269
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,0498 Kč |
| 1000 - 1999 | 1,9661 Kč |
| 2000 + | 1,8546 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva | černá |
| Typ hlavy | Oválná hlava |
| Typ otvoru | No Screw Hole |
| Speciální vlastnosti | odolnost vůči povětrnostním vlivům |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Celková délka | 280.0 mm |
| Celková délka | 11.024 in |
| Celková šířka | 4.8 mm |
| Celková šířka | 0.189 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |