Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
2,3798 Kč - 2,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
přírodní
40.0 lb
3,3745 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
černá
18.0 kg
4,016 Kč - 4,016 Kč 100 Skladem
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
přírodní
22.0 kg
14,9798 Kč - 14,9798 Kč 7900 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
přírodní
13.0 kg
5,1734 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
přírodní
22.0 kg
1,3386 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
černá
22.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
přírodní
18.0 kg
19,9128 Kč - 19,9128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
přírodní
22.0 kg
3,2909 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
černá
22.0 kg
3,2909 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
černá
18.0 kg
4,1415 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
černá
22.0 kg
76,6392 Kč - 76,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
černá
13.0 kg
1,3386 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
přírodní
22.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč 30 Skladem
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
černá
22.0 kg
4,1554 Kč - 4,1554 Kč 115 Skladem
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
přírodní
22.0 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
modrá
18.1 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
žlutá
18.1 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
bílá
18.1 kg
17,6086 Kč - 19,5131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
přírodní
4,1415 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
černá
22.0 kg
  • z/ze 5
Pásky vázací 168.0 mm 1.550 in polyamid 6.6 přírodní

10315767

Cenové rozmezí
2,9382 Kč - 2,3798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.4 mm
Pásky vázací 168.0 mm 40.0 mm polyamid černá

10248126

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10113950

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10178294

Cenové rozmezí
14,9798 Kč - 14,9798 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    146.0 mm
Pásky vázací 207.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253557

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 112.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10253601

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,3386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
Pásky vázací 131.0 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10253533

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 157.0 mm 36.0 mm polyamid přírodní

10253519

Cenové rozmezí
19,9128 Kč - 19,9128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.0 mm
Pásky vázací 157.0 mm 36.0 mm polyamid černá

10253625

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.0 mm
Pásky vázací 157.5 mm 38.0 mm polyamid černá

10253656

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    38.0 mm
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10253564

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 151.0 mm 37.0 mm polyamid černá

10248119

Cenové rozmezí
76,6392 Kč - 76,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    37.0 mm
Pásky vázací 112.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253779

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,3386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
Pásky vázací 132.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10253588

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037089

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    38.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 185.0 mm 40.0 mm polyamid modrá

10108369


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 185.0 mm 40.0 mm polyamid žlutá

10108406


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 185.0 mm 40.0 mm polyamid bílá

10108390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Svorky kabelové – nastavitelné samolepicí 30.5 mm polyamid přírodní

10245811

Cenové rozmezí
19,5131 Kč - 17,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava odnímatelná
  • Průměr otvoru
    21.0 mm
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Maximální průměr kabelového svazku
    22.0 mm
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10253571

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm