Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10253601
462704
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,5368 Kč |
| 1000 - 1999 | 1,4506 Kč |
| 2000 + | 1,3788 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Typ hlavy | Nerozebiratelná hlava |
| Průměr otvoru | 4.6 mm |
| Průměr otvoru | 0.181 in |
| Způsob montáže | rychlonasazovací |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.984 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 25.0 mm |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Celková délka | 112.0 mm |
| Celková délka | 4.409 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |