Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
1,5199 Kč - 1,7849 Kč 481 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
přírodní
13.0 kg
1,8685 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
1,5199 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
180.2 mm
přírodní
13.0 kg
2,5943 Kč - 2,759 Kč 14000 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
černá
13.0 kg
13,8552 Kč - 14,4175 Kč 100 Skladem
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
250.0 N
8,1715 Kč - 14,2373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
černá
250.0 N
1,4084 Kč - 1,6454 Kč 407000 Skladem
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
2,9397 Kč - 3,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
přírodní
13.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
přírodní
18.0 kg
3,3745 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
černá
18.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
černá
18.0 kg
4,1554 Kč - 4,1554 Kč 300 Skladem
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
přírodní
22.0 kg
3,2909 Kč - 3,6534 Kč 4400 Skladem
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
přírodní
18.0 kg
5,1734 Kč - 5,7311 Kč 100 Skladem
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
černá
8.0 kg
1,3386 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
černá
22.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
přírodní
18.0 kg
1,3386 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
přírodní
22.0 kg
2,7052 Kč - 3,012 Kč 30 Skladem
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
černá
22.0 kg
4,1554 Kč - 4,1554 Kč 115 Skladem
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
přírodní
22.0 kg
76,6392 Kč - 76,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
černá
13.0 kg
  • z/ze 5
Pásky vázací 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036884

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
481 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    174.6 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036938

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036891

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    180.2 mm
  • Celková šířka
    17.0 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10036907

Cenové rozmezí
2,759 Kč - 2,5943 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm polyamid 6.6 černá

10173664

Cenové rozmezí
14,4175 Kč - 13,8552 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 N
Pásky vázací 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm polyamid 6.6 černá

10173671

Cenové rozmezí
14,2373 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    250.0 N
Pásky vázací 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10036914

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
407000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    160.7 mm
Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10036921

Cenové rozmezí
3,0602 Kč - 2,9397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
Pásky vázací 132.0 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10253786

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 168.0 mm 40.0 mm polyamid černá

10248126

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 132.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10253618

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10037096

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    44.5 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 157.5 mm 38.0 mm polyamid přírodní

10253540

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    38.0 mm
Pásky vázací 202.0 mm 50.0 mm polyamid černá

10253595

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 112.0 mm 25.0 mm polyamid černá

10253601

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,3386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
Pásky vázací 131.0 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10253533

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 112.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10253779

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,3386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.6 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
Pásky vázací 132.0 mm 30.0 mm polyamid černá

10253588

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037089

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    38.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 151.0 mm 37.0 mm polyamid černá

10248119

Cenové rozmezí
76,6392 Kč - 76,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    37.0 mm