10036921
WIT-30RCA-4-V-M
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,0602 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,9999 Kč |
| 10000 + | 2,9397 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ hlavy | Nerozebiratelná hlava |
| Průměr otvoru | 0.256 in |
| Průměr otvoru | 6.5 mm |
| Způsob montáže | rychlonasazovací |
| Maximální průměr kabelového svazku | 1.252 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 31.8 mm |
| Minimální pevnost v tahu | 13.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 13.0 kg |
| Celková délka | 160.7 mm |
| Celková délka | 6.327 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |