Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
zelená
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
modrá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
žlutá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 29,0464 Kč - 32,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
přírodní
|
|
||
| 17,6086 Kč - 19,5131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
přírodní
|
|
||
| 4,1554 Kč - 4,1554 Kč | 115 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,7052 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,2909 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,3527 Kč - 8,3527 Kč | 1415000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,7052 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,3386 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3386 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,7052 Kč - 3,012 Kč | 30 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
červená
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 19,3689 Kč - 21,5163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
|
||
| 5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
bílá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 15,4087 Kč - 15,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
černá
|
|
||
| 2,8028 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,1734 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg