10245804
460297
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 22,1618 Kč |
| 1000 - 1999 | 21,056 Kč |
| 2000 + | 19,95 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Průměr otvoru | 18.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.709 in |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.669 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 17.0 mm |
| Celková délka | 25.0 mm |
| Celková délka | 0.984 in |
| Celková šířka | 0.709 in |
| Celková šířka | 18.0 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |