Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
19,2295 Kč - 20,1917 Kč 200 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
20,2475 Kč - 21,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
58,5252 Kč - 61,5233 Kč 8400 Skladem
180.0 mm
610.0 mm
55,0391 Kč - 55,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
450.0 mm
42,712 Kč - 49,0569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
43,493 Kč - 43,493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
21,2255 Kč - 22,3427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
19,2023 Kč - 21,3358 Kč 4900 Skladem
102.0 mm
362.0 mm
19,7443 Kč - 21,8119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
26,8539 Kč - 29,5393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
41,0527 Kč - 43,1443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
44,2321 Kč - 46,491 Kč 5000 Skladem
125.0 mm
450.0 mm
37,2877 Kč - 37,2877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
15,0123 Kč - 17,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
127.0 mm
10161449 15,6291 Kč - 17,3656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
20,0739 Kč - 22,3043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
15,6638 Kč - 17,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
39,4886 Kč - 43,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
26,0718 Kč - 28,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
11,6438 Kč - 12,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278420

Cenové rozmezí
20,1917 Kč - 19,2295 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278468

Cenové rozmezí
21,2654 Kč - 20,2475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278505

Cenové rozmezí
61,5233 Kč - 58,5252 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278543

Cenové rozmezí
55,0391 Kč - 55,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
Pásky vázací 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278574

Cenové rozmezí
49,0569 Kč - 42,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278383

Cenové rozmezí
43,493 Kč - 43,493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161296

Cenové rozmezí
22,3427 Kč - 21,2255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161333

Cenové rozmezí
21,3358 Kč - 19,2023 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161357

Cenové rozmezí
21,8119 Kč - 19,7443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161371

Cenové rozmezí
29,5393 Kč - 26,8539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278451

Cenové rozmezí
43,1443 Kč - 41,0527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278499

Cenové rozmezí
46,491 Kč - 44,2321 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278536

Cenové rozmezí
37,2877 Kč - 37,2877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10161234

Cenové rozmezí
17,6615 Kč - 15,0123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161449

Cenové rozmezí
17,3656 Kč - 15,6291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161289

Cenové rozmezí
22,3043 Kč - 20,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,404 Kč - 15,6638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
43,6238 Kč - 39,4886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
28,6789 Kč - 26,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
12,9375 Kč - 11,6438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388