Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10278536

Staré objednací číslo:

495177

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 38,4063 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 840,63 Kč

100 x 38,4063 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ Ladder
Maximální průměr kabelového svazku 80.0 mm
Minimální pevnost v tahu 45 kg
Celková délka 300.0 mm
Povrchová úprava polyester
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás