Menu Vyhledávání

Pásky vázací 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10278574

Staré objednací číslo:

495182

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1499 50,5286 Kč
1500 + 43,9934 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 052,86 Kč

100 x 50,5286 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ Ladder
Maximální průměr kabelového svazku 80.0 mm
Minimální pevnost v tahu 111.0 kg
Celková délka 300.0 mm
Povrchová úprava polyester
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás