Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,0527 Kč - 43,1443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 44,2321 Kč - 46,491 Kč | 5000 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 37,2877 Kč - 37,2877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 32,705 Kč - 37,4529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 35,6701 Kč - 35,6701 Kč | 500 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 21,8808 Kč - 24,3119 Kč | 600 Skladem |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 20,5124 Kč - 20,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 26,8539 Kč - 29,5393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 11,8245 Kč - 13,1385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 13,317 Kč - 15,3807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 21,3554 Kč - 23,7281 Kč | 100 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 23,2785 Kč - 25,8651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10,5591 Kč - 12,4225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 19,7735 Kč - 21,9705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 15,5399 Kč - 17,2667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 10,8262 Kč - 12,7367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 25,5637 Kč - 28,404 Kč | 18 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 37,1193 Kč - 41,0063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 26,4487 Kč - 29,3874 Kč | 2400 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 20,0739 Kč - 22,3043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm