Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,2475 Kč - 21,2654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 70,1271 Kč - 81,199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 58,5252 Kč - 61,5233 Kč | 8400 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 55,0391 Kč - 55,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 42,712 Kč - 49,0569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 34,6661 Kč - 36,437 Kč | 300 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 41,0527 Kč - 43,1443 Kč | 100 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 25,1141 Kč - 28,6839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 11,8245 Kč - 13,1385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 57,6885 Kč - 57,6885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 39,4886 Kč - 43,6238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 23,3432 Kč - 24,5424 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 29,8691 Kč - 29,8691 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 43,493 Kč - 43,493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 26,0718 Kč - 28,6789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 27,8472 Kč - 29,2556 Kč | 100 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 20,5124 Kč - 20,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 11,6438 Kč - 12,9375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 19,2295 Kč - 20,1917 Kč | 200 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 35,6701 Kč - 35,6701 Kč | 500 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm