Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,2295 Kč - 20,1917 Kč | 200 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 20,2475 Kč - 21,2654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 58,5252 Kč - 61,5233 Kč | 8400 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 55,0391 Kč - 55,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 42,712 Kč - 49,0569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 43,493 Kč - 43,493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 21,2255 Kč - 22,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 19,2023 Kč - 21,3358 Kč | 4900 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 19,7443 Kč - 21,8119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 26,8539 Kč - 29,5393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 41,0527 Kč - 43,1443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 44,2321 Kč - 46,491 Kč | 5000 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 37,2877 Kč - 37,2877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 15,0123 Kč - 17,6615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10161449 | 15,6291 Kč - 17,3656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 20,0739 Kč - 22,3043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 15,6638 Kč - 17,404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 39,4886 Kč - 43,6238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 26,0718 Kč - 28,6789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 11,6438 Kč - 12,9375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm