Menu Vyhledávání

Pásky stahovací – se suchým zipem

Skladem

Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.

Produktová řada: SR2001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 89
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál háčku Barva Celková délka Celková šířka With Buckle? With Screw Hole? Koupit
10214831 261,4462 Kč - 261,4462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
300.0 mm
24.0 mm
Ano
Ne
98,3368 Kč - 98,3368 Kč 500 Skladem
PE;PP
černá
300.0 mm
28.0 mm
Ano
Ne
10214855 91,4044 Kč - 91,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
300.0 mm
33.0 mm
Ano
Ne
21,0386 Kč - 23,3808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
černá
125.0 mm
12.0 mm
Ne
Ne
57,3351 Kč - 63,698 Kč 80 Skladem
polyamid
černá
310.0 mm
16.0 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
32,3047 Kč - 35,8942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
381.0 mm
38.1 mm
Ne
Ne
54,5546 Kč - 60,6163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
381.0 mm
38.1 mm
Ne
Ne
78,0777 Kč - 86,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
27,889 Kč - 30,9623 Kč 40 Skladem
polyamid
černá
180.0 mm
12.0 mm
Ne
Ne
31,913 Kč - 35,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
381.0 mm
38.1 mm
Ne
80,9933 Kč - 89,9926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
82,9708 Kč - 92,1899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč 10 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
73,2075 Kč - 81,3417 Kč 10 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
33,8784 Kč - 37,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
30,2189 Kč - 33,5767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
33,8784 Kč - 37,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
14,2717 Kč - 15,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
152.4 mm
19.1 mm
Ne
Ne
  • z/ze 5
Upínací popruh 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm černá

10214831

Cenové rozmezí
261,4462 Kč - 261,4462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Upínací popruh 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm černá

10214848

Cenové rozmezí
98,3368 Kč - 98,3368 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Upínací popruh 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm černá

10214855

Cenové rozmezí
91,4044 Kč - 91,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm černá

10253670

Cenové rozmezí
23,3808 Kč - 21,0386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyamid
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm černá

10253717

Cenové rozmezí
63,698 Kč - 57,3351 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyamid
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid červená

10636039

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10639511

Cenové rozmezí
35,8942 Kč - 32,3047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid žlutá

10166185

Cenové rozmezí
60,6163 Kč - 54,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid oranžová

10166222

Cenové rozmezí
86,753 Kč - 78,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

10166253

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm černá

10253694

Cenové rozmezí
30,9623 Kč - 27,889 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyamid
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

10166161

Cenové rozmezí
35,4589 Kč - 31,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • With Buckle?
    Ne
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

10166192

Cenové rozmezí
89,9926 Kč - 80,9933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid červená

10166239

Cenové rozmezí
92,1899 Kč - 82,9708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10166260

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

10166291

Cenové rozmezí
81,3417 Kč - 73,2075 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10560471

Cenové rozmezí
37,6428 Kč - 33,8784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10166314

Cenové rozmezí
33,5767 Kč - 30,2189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

10560488

Cenové rozmezí
37,6428 Kč - 33,8784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10166376

Cenové rozmezí
15,8574 Kč - 14,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie