Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Maximální moment | Materiál těla | Celková šířka | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,7089 Kč - 566,4136 Kč | 45 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
polyamid
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
209,7089 Kč - 533,981 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
polyamid
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
198,3802 Kč - 520,2203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
|
polyamid
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
271,994 Kč - 582,6506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
acetal (POM)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
271,994 Kč - 582,6506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
acetal (POM)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
2 417,6332 Kč - 5 178,9219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
čirý
|
uchycení šroubem
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
hliník
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
2 513,4865 Kč - 5 384,2537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
2 320,1414 Kč - 4 970,0803 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
čirý
|
uchycení šroubem
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
hliník
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
767,6608 Kč - 1 648,2498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
zinek tlakově litý
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
837,8018 Kč - 1 725,4187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.465 in
11.8 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
černá
|
Šroub se závitem
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
zinek tlakově litý
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
613,9362 Kč - 1 313,8509 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
767,6608 Kč - 1 648,2498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
zinek tlakově litý
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
704,4603 Kč - 1 492,5753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
Šroub se závitem
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
964,4073 Kč - 1 937,2739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.68 Nm
0.68 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
837,8018 Kč - 1 725,4187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
černá
|
Šroub se závitem
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
zinek tlakově litý
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
632,2554 Kč - 1 339,5913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
624,4347 Kč - 1 337,6299 Kč | 28 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
822,9409 Kč - 1 664,1834 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
zinek tlakově litý
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
731,2742 Kč - 1 478,8113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
Šroub se závitem
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
624,4347 Kč - 1 337,6299 Kč | 27 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
zinek tlakově litý
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku