Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Maximální moment | Materiál těla | Celková šířka | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 513,4865 Kč - 5 384,2537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Grey
|
uchycení šroubem
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku