Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,6947 Kč - 906,2705 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
283,9496 Kč - 586,8158 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
364,2452 Kč - 509,9434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
217,3851 Kč - 459,6468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
297,7501 Kč - 630,858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
145,6446 Kč - 741,5636 Kč | 47 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
139,2288 Kč - 824,3001 Kč | 358 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
196,6139 Kč - 625,8858 Kč | 2 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
151,368 Kč - 1 076,3398 Kč | 112 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
29,8413 Kč - 224,4608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
58,2562 Kč - 314,092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
173,132 Kč - 906,2705 Kč | 125 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
173,132 Kč - 906,2705 Kč | 164 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
72,2661 Kč - 454,2843 Kč | 58 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
74,7977 Kč - 541,6172 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
303,7811 Kč - 650,7435 Kč | 7 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
78,3196 Kč - 500,249 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
139,8069 Kč - 1 074,0416 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
86,1894 Kč - 541,6172 Kč | 548 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
141,9228 Kč - 968,3228 Kč | 80 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku