20063696
149912002E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 906,2705 Kč |
20 + | 173,132 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 85.0 mm |
Overall Length | 3.346 in |
Overall Thickness | 17.5 mm |
Overall Thickness | 0.689 in |
Overall Width | 67.5 mm |
Overall Width | 2.657 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Coated |
Leaf Shape | Rounded |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Hinge Type | Heavy Duty Designed Hinge |
Mounting Orientation | Left Handed |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku