Menu Vyhledávání

Upínací páka 44.0 mm závitový čep M6 černá

Nové objednací číslo:

10364635

Staré objednací číslo:

261061018235

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 160,1173 Kč
50 + 159,3273 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 601,17 Kč

10 x 160,1173 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky červená
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže vnějším závit
Výška těla 29.5 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás