Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483,9508 Kč - 567,8252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 669,894 Kč - 781,5527 Kč | 40 Skladem |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 51,6645 Kč - 62,0114 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 52,6824 Kč - 62,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 51,4693 Kč - 60,9376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 456,1665 Kč - 456,1665 Kč | 10 Skladem |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 52,529 Kč - 62,2484 Kč | 8 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 58,9295 Kč - 160,1103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 391,7034 Kč - 465,7562 Kč | 12 Skladem |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 535,9268 Kč - 535,9268 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 572,8953 Kč - 663,5202 Kč | 260 Skladem |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 411,3611 Kč - 484,8779 Kč | 102 Skladem |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 53,9375 Kč - 159,3443 Kč | 1 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 45,1802 Kč - 140,1922 Kč | 3 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 47,9553 Kč - 57,4515 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 478,504 Kč - 478,504 Kč | 21 Skladem |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 669,9085 Kč - 669,9085 Kč | 50 Skladem |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 877,2622 Kč - 877,2622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 119,5325 Kč - 489,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 541,0983 Kč - 636,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm