Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
45,1524 Kč - 52,6824 Kč | 5 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
116,4368 Kč - 226,7591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
58,9853 Kč - 133,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10260425 | 58,0929 Kč - 135,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
49,9074 Kč - 58,4694 Kč | 5 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
62,2484 Kč - 75,2726 Kč | 12 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
62,3042 Kč - 75,2726 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
58,1348 Kč - 70,0015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
59,1527 Kč - 133,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
58,8459 Kč - 153,9817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
58,9295 Kč - 160,1103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
53,9375 Kč - 159,3443 Kč | 1 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
52,529 Kč - 62,2484 Kč | 8 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
51,6645 Kč - 62,0114 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
391,7034 Kč - 465,7562 Kč | 2 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
535,9268 Kč - 535,9268 Kč | 10 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
572,8953 Kč - 663,5202 Kč | 160 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
45,1802 Kč - 140,1922 Kč | 3 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
52,6824 Kč - 62,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
51,4693 Kč - 60,9376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm