Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,4693 Kč - 60,9376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,9553 Kč - 57,4515 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 456,1665 Kč - 456,1665 Kč | 10 Skladem |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 478,504 Kč - 478,504 Kč | 21 Skladem |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 669,9085 Kč - 669,9085 Kč | 50 Skladem |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 877,2622 Kč - 877,2622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 62,3042 Kč - 75,2726 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,1524 Kč - 52,6824 Kč | 5 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 116,4368 Kč - 226,7591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 58,9853 Kč - 133,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10260425 | 58,0929 Kč - 135,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 58,1348 Kč - 70,0015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 59,1527 Kč - 133,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 58,8459 Kč - 153,9817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 62,2484 Kč - 75,2726 Kč | 12 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49,9074 Kč - 58,4694 Kč | 5 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 98,56 Kč - 261,2326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 111,1798 Kč - 272,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10261446 | 55,6247 Kč - 66,0273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 669,894 Kč - 781,5527 Kč | 40 Skladem |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm