Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546,9364 Kč - 546,9364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||
| 447,333 Kč - 447,333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||
| 608,3273 Kč - 608,3273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||
| 620,214 Kč - 620,214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
ocel
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
|||
| 384,5013 Kč - 384,5013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
ocel
|
||
| 522,3771 Kč - 522,3771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
ocel
|
||
| 408,9627 Kč - 408,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
ocel
|
||
| 796,7716 Kč - 796,7716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
ocel
|
|||
| 389,9831 Kč - 389,9831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
ocel
|
||
| 368,0562 Kč - 368,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
|||
| 709,2092 Kč - 709,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
||
| 267,6535 Kč - 267,6535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||
| 516,2968 Kč - 516,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel
|
||
| 482,7895 Kč - 482,7895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel
|
||
| 336,2878 Kč - 336,2878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
|||