10322079
WGL-145
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková délka | 10.551 in |
|---|---|
| Celková délka | 268.0 mm |
| Průměr hřídele | 0.63 in |
| Průměr hřídele | 16.0 mm |
| Velikost závitu | M14 x 2.0 |
| Materiál hřídele | ocel |
| Délka úchopu | 53.1 mm |
| Délka úchopu | 2.091 in |
| Šířka úchopu | 35.0 mm |
| Šířka úchopu | 1.378 in |
| Délka závitu | 18.0 mm |
| Délka závitu | 0.709 in |
| Barva | černá |
| Provedení rukojeti | Rukojeti kónické |
| Materiál vložky | mosaz |
| Materiál úchopu | plast |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |