10322314
WGL-95
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková délka | 111.1 mm |
|---|---|
| Celková délka | 4.374 in |
| Průměr hřídele | 10.0 mm |
| Průměr hřídele | 0.394 in |
| Velikost závitu | M8 x 1.25 |
| Materiál hřídele | ocel |
| Délka úchopu | 1.5 in |
| Délka úchopu | 38.1 mm |
| Šířka úchopu | 0.98 in |
| Šířka úchopu | 24.9 mm |
| Délka závitu | 0.433 in |
| Délka závitu | 11.0 mm |
| Barva | černá |
| Provedení rukojeti | Rukojeti kónické |
| Materiál vložky | mosaz |
| Materiál úchopu | plast |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |