Jsou ideální pro uchycení trubek, hadic, kabelů a vodičů. Provedení s výstelkou nebo bez výstelky. Pryžové obložení chrání hadice a kabely. Pevné a bezpečné řešení díky ocelové svorce a uchycením pomocí šroubu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,9845 Kč - 23,9845 Kč | 18 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
10172230 | 37,957 Kč - 37,957 Kč | 2860 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
9,3149 Kč - 29,0185 Kč | 5050 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
25,0443 Kč - 25,0443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
43,7998 Kč - 43,7998 Kč | 18 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
21,7395 Kč - 21,7395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
22,6599 Kč - 22,6599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
29,9807 Kč - 29,9807 Kč | 298 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||||
16,6637 Kč - 16,6637 Kč | 1898 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
19,9825 Kč - 19,9825 Kč | 1125 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||||
34,0944 Kč - 34,0944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
21,363 Kč - 21,363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
12,7731 Kč - 27,0384 Kč | 235 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
27,3731 Kč - 27,3731 Kč | 2000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
9,6496 Kč - 30,2038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
40,6623 Kč - 40,6623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
19,592 Kč - 31,8214 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
22,4367 Kč - 22,4367 Kč | 30 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
10172179 | 21,9766 Kč - 21,9766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
24,9747 Kč - 24,9747 Kč | 38 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku