Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Průměr těla | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295,666 Kč - 434,8186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
274,3867 Kč - 403,4992 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
419,6887 Kč - 574,9334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
271,5699 Kč - 399,3576 Kč | 8 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
420,7625 Kč - 576,3836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||||
294,0485 Kč - 432,4202 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
301,4948 Kč - 443,3666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
274,3867 Kč - 403,4992 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
419,6887 Kč - 574,9334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
297,939 Kč - 438,1653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
294,0485 Kč - 432,4202 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku