10214022
1340331
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 399,3576 Kč |
50 - 99 | 319,4833 Kč |
100 - 199 | 291,5245 Kč |
200 + | 271,5699 Kč |
Knob Material | PA |
---|---|
Knob Full Material | 30% Glass Fibre |
Body Diameter | 33.0 mm |
Body Diameter | 1.299 in |
Body Height | 25.0 mm |
Body Height | 0.984 in |
Overall Length | 84.5 mm |
Overall Length | 3.327 in |
Number of Arms | 1 |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku