Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení ovládacího kola | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 795,3173 Kč - 1 795,3173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
999,0099 Kč - 999,0099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč | 25 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
974,0369 Kč - 974,0369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
1 246,9068 Kč - 1 384,1071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
1 717,7582 Kč - 1 906,7903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč | 2 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
702,0239 Kč - 779,2627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
10189870 | 464,9806 Kč - 516,1711 Kč | 6 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||
3 535,602 Kč - 3 535,602 Kč | 1 Skladem |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
608,4734 Kč - 608,4734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||||
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||||
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
2 260,0056 Kč - 2 508,6785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
571,517 Kč - 634,4068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
1 480,687 Kč - 1 643,6708 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku