Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

Nové objednací číslo:

10189870

Staré objednací číslo:

1219224

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 516,1711 Kč
100 + 464,9806 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

516,17 Kč

1 x 516,1711 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr ručního kola 80.0 mm
Výška ručního kola 35.0 mm
Výška rukojeti 45.0 mm
Průměr středu 23.5 mm
Celková výška 80.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru vystružený otvor
Počet paprsků 2
Materiál kola polypropylen
Typ kola Two-Spoke
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás